Die Highlights
- Die Form des Führungselements von FXRG verfügt über drei um 90° versetzte Laufflächen.
- Die NOX-Behandlung bietet gehärtete Oberflächen und Korrosionsschutz in schwarzer Farbe.
- Die O-Schiene ermöglicht den Ausgleich von Fehlausrichtungen von bis zu ±1 mm axial und 5° rotierend.
- Die einfache Installation mit einzelnen oder mehreren parallelen Führungen bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für mehr Flexibilität.
Verfügbare Versionen
O-Rail
Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen