Die Highlights
- Miniature Mono Rail ist eine hochpräzise Miniatur-Kugelschienenführung aus Edelstahl.
- Die Schienen sind in zwei Versionen (breiter oder Standardkörper) und in vier verschiedenen Größen erhältlich.
- Sie werden in drei Präzisionsklassen (N, H, P) angeboten und bestehen aus Edelstahl, was für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit sorgt.
- Verfügbare Größen von 7 mm bis 15 mm.
Verfügbare Versionen
Miniature Mono Rail
Kugelumlaugeführte Miniatur-Linearführung mit hohen Tragzahlen und hoher Steifigkeit
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen