The Essential
- Die Geometrien und Ausrichtungen der Rollenlaufbahnen wurden mit Hilfe der FEM für jede spezifische Vorspannung präzise modelliert, um stets optimale Tragfähigkeiten und Genauigkeiten zu gewährleisten.
- Die Laufwagen sind durch Quer- und Längsdichtungen gut geschützt. Sie gewährleisten auch in verschmutzter Umgebung eine gute Abdichtung.
- Die Zufuhr des Schmiermittels in den vorderen Kopf wird durch Schmierkupplungen mit integrierten Rückschlagventilen gesteuert. Diese Ventile sind auf beiden Seiten der Laufwagenführungen installiert und verhindern, dass der Schmierstoff während des Verfahrens zurückfließt.
Verfügbare Versionen
MG Rail
Profilschienenführung mit Rollenumlauf, die aus zylindrischen Rollen als rotierende Elemente bestehen und eine hohe Steifigkeit und Stabilität gewährleisten.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen