Die Highlights
- Easyslide bietet eine außergewöhnlich kompakte Lösung mit Linearführungen mit C-Profil und integrierten Läufern.
- Kaltgezogene Profile aus Kohlenstoffstahl mit induktiv gehärteten Laufbahnen.
- Dank des Kugelumlaufsystems mit Käfig kann jeder Läufer Lasten von bis zu 12.000 kg tragen.
- Erhältlich in Größen von 22 mm bis 63 mm.
Verfügbare Versionen
Easyslide
Kompakte und kostengünstige, kugelkäfiggeführte Führung mit hohen Tragzahlen
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen