Die Highlights
- Der H-Bot, der von einem einzigen Riemen angetrieben wird, eignet sich besonders für die Handhabung leichter Lasten, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, und deckt einen großen Arbeitsbereich ab.
- Die Motoren können entweder an den vorderen Köpfen des kartesischen Portals des H-Bot oder an den hinteren Köpfen, entweder darüber oder darunter, montiert werden, um die Stellfläche zu optimieren.
- Das kompakte Design des kartesischen Portals des H-Bot und die verfügbaren Hübe gewährleisten koordinierte und präzise Bewegungen in einem großen Arbeitsbereich.
- H-Bot bietet eine hohe Beschleunigung – 50 m/s² – in beide Richtungen des Passstifts.
Verfügbare Versionen
TR
Reibungsloser Tisch aus Stahl oder Gusseisen. Sorgfältig bearbeitet und geformt, um eine hohe Präzision der Bewegung zu gewährleisten.
TRL
Reibungsfreier Tisch aus Aluminiumlegierung. Ideal für Bewegungen mit hoher Beschleunigung.
TRKD
Reibungsfreier Tisch mit einer oberen Struktur aus einer Aluminiumlegierung, die zwei Umlaufeinheiten enthält.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen