Die Highlights
- Die Schienen können mit einem Aluminiumkörper und zwei Stahlwellen konstruiert werden, die entweder zwei Laufflächen oder eine Stahlwelle mit einer einzelnen Lauffläche für ein platzsparendes Design aufweisen. Auch in Edelstahl für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit erhältlich.
- Die Läufer bestehen aus eloxiertem Aluminium und verfügen über Führungsrollen aus Stahl mit gotischem Bogenprofil, die mit Kugellagern für leichte und mittlere Lasten ausgestattet sind.
- Diese Führungsrollen werden komplett mit selbstsichernden Scheiben und einer Sechskantmutter zur Montage geliefert. Zusätzlich sind sie in Edelstahl erhältlich.
- Der Schmierstoffgeber wird mit bereits geschmiertem Filz geliefert. Das verwendete Schmiermittel basiert auf Mineralöl.
Verfügbare Versionen
DC
Linearführungen bestehen aus einem Aluminiumkörper und zwei Wellen aus Stahl mit zwei Laufbahnen.
FWS
Linearführungen bestehen aus einem Aluminiumkörper und zwei Wellen aus Stahl mit zwei Laufbahnen.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen