Die Highlights
- Präzise und stabile Positionierung durch Laufflächen, die mit reibungsminderndem Material beschichtet sind, wodurch eine außergewöhnliche Systemsteifigkeit bei gleichzeitiger Schwingungsdämpfung erreicht wird.
- Diese Linearführungen sind für hohe Lasten ausgelegt und bieten eine hohe Tragzahl.
- Flexibles Design durch die Austauschbarkeit der Führungsschienen, wodurch die Integration in bestehende Systeme erleichtert wird.
- Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen, wodurch Linearbewegungen verbessert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden.
Verfügbare Versionen
RM/RVA
Linearführung mit reibungsarmem Material für hohe Belastungen.
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen