Die Highlights
- Linearantriebe für Branchen, die eine hohe Dynamik und Zuverlässigkeit erfordern, von Reinräumen bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen, mit oder ohne Wartung.
- Die breite Produktpalette kann hochdynamische Anwendungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 m/s und einer Beschleunigung von bis zu 50 m/s² abdecken und sorgt so für schnelle und dynamische Bewegungen.
- Vertikalantriebe mit feststehendem Läufer und beweglichem Profil oder mit Omega Riemen.
- Teleskopische Achsen für verschiedene Anwendungen, die sich auf begrenztem Raum bewegen müssen.
Verfügbare Versionen
E-Smart System
Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
R-Smart System
Lineareinheit mit einfachem Design. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
S-Smart System
Lineareinheit mit einem beweglichen Profil und einem festen Laufwagen / Motor
Plus System ELM
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen
Plus System ELM CR
Die am meisten geschützte kompakte Lineareinheit von ROLLONs Produkten für feuchte Umgebungsbedingungen
Plus System ROBOT CR
Steife, selbsttragende und korrosionsbeständige Lineareinheit
Speedy Rail SAB
Selbsttragende Achse mit Polyamid beschichteten Rollen. Geschwindigkeit bis zu 15 m / s
ECO Series
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12 m
TLS System
Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum zwischen Maschine und Decke.
Uniline A
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 7 m / s und 15 m / s²
Uniline C
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
Uniline E
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
Uniline ED
Wirtschaftliche Lineareinheit mit Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von bis zu 5 m / s und 15 m / s²
Modline MCR
Lineareinheit für schmutzige Umgebungen. Hübe bis 10 m
Modline TCS
Lineareinheit für mittlere und schwere Lasten. Hub bis 11 m
Modline ZCH
Steife Lineareinheit mit beweglichem Profil und festen Profilschlitten / Motor
CLS
Linearachse mit Riemen, der durch das Profil der Struktur geführt und gehalten wird.
AMC
Linearachse mit der Möglichkeit den Schlitten entsprechend den Anforderungen der Anwendung zu personalisieren.
- Alle
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129