Die Highlights
- Außergewöhnliche Präzision mit einer Wiederholgenauigkeit von bis zu ±0,005 mm.
- Einfache und sichere Wartung, mit separater Schmierung für den Kugelgewindetrieb und die Führungen.
- Die kompakte Bauweise der Linearantriebe mit Kugelgewindetrieb macht sie zur idealen Lösung für Anwendungen, bei denen es auf maximale Platzausnutzung ankommt.
Verfügbare Versionen
Precision System TH
Sehr kompakter Lineartisch für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 5 µm
Precision System TT
Steifer Lineartisch mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit von bis zu 10 µm; Hub bis zu 3 m
Precision System TVS
Steife Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 0,02 mm
Precision System TV
Kompakte und präzise Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 10 µm
AXNP-S
Geschützter Linearantrieb mit Kugelgewindetrieb, der für hohe Präzision bei Pick-and-Place- und Positionieranwendungen ausgelegt ist.
AEVS
Linearachse mit der Spindel außerhalb der Profilstruktur und Faltenbalgabdeckung zum Schutz des Führungssystems.
AMVS
Linearachse mit der Schraube innerhalb der Profilstruktur und Faltenbalgabdeckung zum Schutz des Führungssystems.
Solutions by Industries
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129