Robuste Ausführung und dauerhafte Leistung
Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik nicht möglich: Sie ermöglicht die Verstellung von Sitzen in Baggern und Straßenwalzen, erleichtert die Handhabung von Tragen und Fahrgestellen in Krankenwagen oder ermöglicht Feuerwehrleuten einen schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung.
Bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für hochspezialisierte Fahrzeuge müssen alle mechanischen Komponenten sorgfältig ausgewählt werden. Dies gilt für bewegliche Teile wie Teleskopauszüge und Linearschienen. So kommen in Baufahrzeugen für Sitzverstellungen, Schiebetüren oder bewegliche Bedienfelder besonders schmutzunempfindliche Linearschienen zum Einsatz. Ein spielfreier Lauf, auch bei maximaler Belastung, wird durch die extrem robusten Teleskopauszüge gewährleistet.
Die Lineartechnik von Rollon zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit aus. Auch unter rauen Bedingungen arbeiten die kompakten Bewegungssysteme zuverlässig und präzise und sorgen so für Mobilität auch auf engstem Raum.
Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.
Der richtige Partner für die Fahrzeugtechnikindustrie

Anpassbar
Wir schaffen funktionale, maßgeschneiderte Lösungen, auch auf kleinstem Raum und mit einer Auszugslänge von bis zu 200 % der Führungslänge.

Resistent in rauen umgebungen
Staub, Schadstoffe und Chemikalien machen uns keine Angst. Wir stehen Ihnen auch in den rauesten Umgebungen zur Seite.

Hohe Tragzahl
Unsere Produkte gewährleisten Leistung und Zuverlässigkeit auch bei hoher Belastung.
Kontaktieren Sie unsere Experten, um ausführliche Informationen zu Anwendungen bei Spezialfahrzeugen zu erhalten.
Fragen Sie Rollon![]() Construction Machinery | Siehe Emergency Vehicles | Siehe Special vehicles and facilities | Siehe Special equipment vehicles |

Ihre Herausforderung
Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite
Fragen Sie Rollon