Positive Erfahrungen für Patienten
In einer Branche, die untrennbar mit dem Gesundheitswesen verbunden ist, muss die eingesetzte Technologie hohe Leistung bieten und die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals gewährleisten.
Je nach den verschiedenen Arbeitsumgebungen müssen sich Linearsysteme auch an die spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen und in stark kontrollierten Umgebungen arbeiten können. Die Lösungen von Rollon können hier den Unterschied ausmachen.
Rollon hat eine Reihe von Produkten entwickelt, die präzise und stabile lineare Bewegungen garantieren und zur Schaffung von zuverlässigen und sicheren Umgebungen im Gesundheitswesen beitragen. Die Lösungen von Rollon sind in der Lage, schwere Lasten zu bewältigen und gleichzeitig kompakte Abmessungen für den Einsatz auf begrenztem Raum beizubehalten.
Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.
Der richtige Partner für die Medizintechnikbranche

Grosse Reichweite
Unsere Lösungen decken eine breite Palette von Anwendungen ab, ob im Labor oder im Untersuchungsraum.

Zuverlässig und sicher
Die Qualität unserer Produkte in Verbindung mit unserem Fachwissen garantiert eine reibungslose Handhabung der medizinischen Geräte und die Sicherheit der Patienten.

Präzise
Im medizinischen Bereich ist die Genauigkeit von zentraler Bedeutung. Deshalb garantieren unsere Produkte ein Höchstmaß an Wiederholbarkeit und präziser Positionierung.
Kontaktieren Sie unsere Experten, um ausführliche Informationen zu Anwendungen im Gesundheitswesen zu erhalten.
Fragen Sie Rollon![]() Ophthalmologist and dental office |

Ihre Herausforderung
Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite
Fragen Sie Rollon