Die Highlights
- Hochgradig anpassbar, ermöglicht verschiedene Streckenkonfigurationen mit unterschiedlichen Radien und geraden Abschnitten.
- Für Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen ausgelegt, mit optionalen Abstreifern für saubere Laufflächen.
- Die Nitrierwärmebehandlung sorgt für eine hohe Härte und Korrosionsbeständigkeit und reduziert den Wartungsaufwand.
- Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sind möglich. Geeignet für dynamische Anwendungen.
Verfügbare Versionen
CLT - System R165
Konfiguration, die Läufer, gerade Schienen und gebogene Schienen mit einem Radius von 165 mm kombiniert.
CLT - System R302,5
Konfiguration, die Läufer, gerade Schienen und gebogene Schienen mit einem Radius von 302,5 mm kombiniert.
- Alle
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
Fragen Sie Rollon