Die Highlights
- Hohe Tragzahl, unterstützt Nutzlasten von 10 bis 2.000 kg.
- Erhältlich mit verschiedenen Führungssystemen, wie Kugelumlaufführungen und Rollenlagern für verschiedene Umgebungen.
- Flexible Konfigurationen: Zahnstangenantriebe können kombiniert werden, um verschiedene Y/Z-Portalkonfigurationen zu erreichen.
- Teleskoplösung verfügbar, mit Synchronisierung der Elemente durch Riemen.
Verfügbare Versionen
Tecline PAS
Präzise selbsttragende Achse für Hübe 3-50 m. Last 200 -1000 kg
Speedy Rail SAR
Selbsttragende Achse mit einer Polyamid-beschichteten Rollenführung
TLS Telescopic System
Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum zwischen Maschine und Decke.
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129