Die Highlights
- Erhältlich mit induktiv gehärteten Laufbahnen und verschiedenen Arten von Wälzkörpern, Kreuzrollen, Kreuzkugeln oder Nadelrollen für hohe Tragzahlen.
- Hohe Stabilität und gleichmäßige Linearbewegung durch hohe Steifheit.
- Platzsparendes Design für Bewegungen mit minimalem Platzbedarf.
- Führungsschienen in Größen von 4 mm bis 28 mm.
Verfügbare Versionen
GR
Linearführungen mit kreuzförmig angeordneten Rollen oder Kugeln. Sie verwenden unterschiedliche Käfige und Endstücke.
RM/RV
Linearführungen mit Nadelrollen. Sie können zu einer hohen Steifheit beitragen.
NG
Linearführungen für hohe Lasten mit kreuzförmig angeordneten Rollen und zwei unterschiedlichen Abschnitten.
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik