Hersteller von Verpackungsanlagen, z.B. Kartonaufrichter, -verpacker und -versiegeler, Trayformer, Palettierer oder ähnliche Maschinen, entscheiden sich häufig für hochpräzise Profilschienen. Diese Wahl erhöht jedoch oft die Komplexität und die Kosten der Anwendung: Verpackungsmaschinen benötigen lediglich eine zuverlässige und wiederholbare lineare Bewegung.
Die Montage von Profilschienen ist zeitaufwendig und kostenintensiv
So werden bei der Montage von Profilschienen spezielle Platten benötigt, um die Führungen präzise auf Ebenheit und Parallelität auszurichten. Diese zusätzlichen Arbeiten erhöhen den Zeitaufwand und die Personalkosten. Werden die Profilschienen nicht optimal eingebaut, sind die Präzisionslager einer konstanten Belastung ausgesetzt. Das führt zu vorzeitigem Verschleiß, was einen häufigen Austausch notwendig macht.
Hersteller können dieses Problem lösen, indem sie mehr Geld für größere Lager ausgeben. Das erhöht jedoch auch Größe und Gewicht der Baugruppe, was wiederum zu höheren Kosten für die Kraftübertragung und Bewegungssteuerung führt. Oder aber sie entscheiden sich für Linearkomponenten, die mit Fehlausrichtungen umgehen können und keine kostspieligen und komplexen Anpassungen erfordern.
Neben Überlegungen zu Montage und Installation müssen Maschinenhersteller auch die kontaminationsbedingten Risiken berücksichtigen, denen die Wälzkörper von Primär- und Sekundärverpackungsmaschinen ausgesetzt sind. Im Bereich Sekundärverpackung kann sich der Staub von Wellpappe leicht auf der Schiene ablagern und im Inneren des Läuferkörper ansammeln. Dies führt zu vorzeitigem Verschleiß und im schlimmsten Fall zu einer völligen Blockierung, was einen kostspieligen Stillstand zur Folge hätte.
Die Linearführungen der Compact Rail: Eine echte Alternative zu Profilschienen
Durch den Einsatz von Linearführungen mit Rollen – beispielsweise der Compact Rail von Rollon – in mittelpräzisen Anwendungen können die zusätzlichen Bearbeitungs- und Montagekosten, die typischerweise mit Kugelumlaufsystemen verbunden sind, entfallen. Die Compact Rail verfügt über große Wälzkörper, Schienenprofile mit einer gewissen Bewegungsfreiheit und eine einfache Einstellung der Vorspannung, die eine gleichmäßige Belastung aller Elemente ermöglicht. Sie ist nicht nur anpassungsfähiger als eine Profilschiene, sondern kann auch Fehlausrichtungen ausgleichen, indem sie ungleichmäßige Belastungspunkte abmildert, die sonst zu Verschleiß führen würden.
Die Linearsysteme der Compact Rail bieten zahlreiche Vorteile für Anwendungen im Bereich Verpackung:
- Die Linearführungen weisen im Vergleich zu Profilschienen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit auf, was die Herstellungs- und Montagekosten reduziert.
- Abdichtungen halten den Staub fern und schützen die Kugellager vor Verschmutzung. Die Läufer können auch mit integrierten Abstreifern konfiguriert werden, um zu verhindern, dass sich größere Partikel in den Läufern verfangen. Darüber hinaus macht die Verfügbarkeit zahlreicher Korrosionsschutzbehandlungen die Compact-Rail-Linearschienen auch in den aggressivsten Umgebungen zuverlässig.
- Die Compact Rail eignet sich besonders bei Sekundärverpackungen, bei denen die Behälter bereits versiegelt sind und die Hauptverunreinigung in der Umgebung der Staub von der Verpackung ist.
- Bei Anwendungen im Bereich Primärverpackung sind Linearführungen aus Edelstahl erste Wahl, denn diese können sogar oxidierenden und feuchtigkeitsreichen Umgebungen standhalten.
Rollengelagerte Linearführungen bieten die richtige Präzision für die Verpackung
Im Gegensatz zu Kugelumlaufsystemen benötigen rollengelagerte Linearführungen wie die Compact Rail keine kostspielige und komplexe Bearbeitung und Montage durch die Verpackungsmaschinenhersteller. Sie bieten nicht nur eine ausreichende Genauigkeit und Präzision für diese Art von Anwendung, sondern halten auch die Montagezeit und -kosten im Rahmen.
Möchten Sie mehr über die Vorteile des Einsatzes
der Compact Rail erfahren?
Melden Sie sich an und besuchen Sie unser Webinar!