Die Highlights
- Das Mono-Rail-System bietet eine hervorragende Genauigkeit und Steifheit, ideal für Anwendungen, die höchste Präzision erfordern.
- Hohe Tragzahl für hohe Widerstandsfähigkeit gegen schwere Lasten und Momente in alle Richtungen.
- Reibungsloser Ablauf: Ausgestattet mit 4 Kugelumlaufreihen sorgt es für eine reibungslose und reibungsfreie Linearbewegung, wodurch die Leistung verbessert und der Verschleiß reduziert wird.
- Verfügbare Größen von 15 bis 55 mm.
Verfügbare Versionen
Mono Rail
Kugelumlaufgeführte Linearführung mit hohen Tragzahlen und hoher Steifigkeit
- Alle
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik