Die Highlights
- Prismatic Rail ist eine Hochleistungs-Linearführung, die für Anwendungen mit langen Hüben, schweren Lasten und hohen Geschwindigkeiten ausgelegt ist.
- Gleichbleibende Leistung auch in Umgebungen, die Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind, mit Tragzahlen von bis zu 12.000 kg pro Läufer.
- Die Linearführung kann eine hohe Dynamik mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7 m/s und einer Beschleunigung von bis zu 20 m/s² erreichen.
Verfügbare Versionen
Prismatic Rail
Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben, sowie hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
- Alle
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik