Available versions
Katalog Herunterladen
3D-Modelle Herunterladen
Fragen Sie Rollon
Linearführungen

X-Rail

Die Highlights

 
  • Kaltgeformte C-Profil-Linearfuhrungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Durch die Kombination von T- und U-Profilen lässt sich leicht ein selbstausrichtendes paralleles Schienensystem erstellen.
  • X-Schienenführungen sind auch mit dem Rollon NOX-Härteverfahren und auch in Edelstahl AISI 316L erhältlich.
  • Führungsgrößen von 20 mm bis 45 mm erhältlich.

Verfügbare Versionen

X-Rail

Selbstausrichtende Rollenführung

X-Rail Edelstahl

Selbstausrichtende kostengünstige Rollenführung in Edelstahl-Ausführung

X-Rail Rollon-Nox

Nox gehärtet
  • Alle
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.