Die Highlights
- Mehrachsen in einer Vielzahl von Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen, einschließlich Portalsystemen.
- Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung, unterstützt dynamische Pick-and-Place-Vorgänge.
- Mehrere Antriebssysteme verfügbar, einschließlich Riemen, Zahnstange und Ritzel sowie Kugelgewindetrieb, für Vielseitigkeit.
- Voll ausgestattet mit Komponenten wie Energieketten, Sicherheitssystemen und Schmierung für verbesserte Leistungen.
Verfügbare Versionen
2XYZ ESMART+RSMART +SSMART
Wirtschaftliches 2X-Y-Z-Portal mit einfachem Design für mittlere Lasten.
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Das beliebteste 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 150(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s².
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
3D-Portal mit präziser Bewegung und hoher axialer Tragfähigkeit auf der Z-Achse. Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s² auf der X-Y-Achse.
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+SC CR
2X-Y-Z feuchte Umgebung Handlingssystem.
2XYZ PAR+PAS+PAS
Steifes und präzises 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 350(*) kg mit unbegrenztem X-Achsen-Hub. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s².
2XYZ PAR+PAR+PAS
Robustes 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 300(*) kg mit unbegrenztem X-Achsen-Hub. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s²
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik