Die Highlights
- Verschiedene Konfigurationen verfügbar, einschließlich Riemen-, Schrauben- und Zahnstangenoptionen für Y- und Z-Achsen.
- Hohe Tragzahl mit robusten Lösungen für Schwerlastanwendungen.
- Kompaktes Design für platzsparende Installationen.
- Gebrauchsfertige Systeme, vorgefertigt für schnelle Montage und minimale Wartung.
Verfügbare Versionen
YZ RSMART+ZCH
Steifes Y-Z Handlingssystem für mittlere bis hohe Belastung
YZ PAR+PAR
Y-Z-Handlingssystem mit Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben; Lasten bis 600 kg
YZ PAS+PAS
Steifes und präzises Y-Z-Handlingssystem für lange Hübe. Nutzlast bis zu 800 kg
YZ SAR+SAR
Leichtes Handlingssystem für Anwendungen mit langen Hüben
YZ TH+TH
Y-Z-Handlingssystem mit Kugelgewindetrieb; Wiederholgenauigkeit bis zu 5 µm
YZ RSMART+SSMART
Y-Z-Handlingssystem mit einfachem Design für mittlere Belastung
YZ RSMART+TH
YZ-Manipulator mit steifer und präziser vertikaler Achse
- Alle
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik