Die Highlights
- Teleskopschienen bestehen aus drei Elementen mit unterschiedlichen Profilen für hohe Steifigkeit und Auszüge von 100 % der Schienenlänge.
- Lösungen mit gehärteten Laufbahnen für lange Lebensdauer und Schwerlastanwendungen.
- Lösungen aus Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- Umfassendes Angebot an Zubehör wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme.
Verfügbare Versionen
DE-D
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug, mit Mitnehmerscheibe
DE-S
Kugelkäfiggeführter, kompakter und biegesteifer Vollauszug. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
DSB
Sehr kompaktes Teleskop mit Verriegelungssystem und hoher Biegesteifigkeit
DSC
Kugelkäfiggeführter Vollauszug, optimiert hinsichtlich Masse und Biegesteifigkeit
DSD
Sehr kompaktes Teleskop mit hoher Biegesteifigkeit und beidseitigem Auszug
DSS
Kugelkäfiggeführter Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit und schmaler Einbaubreite
DSS-S
Kugelkäfiggeführter Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit und schmaler Einbaubreite. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
HGT
Biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 1200 kg
HGT-X
Biegesteifer, kugelgeführter Edelstahl-Vollauszug, mit Tragzahlen bis zu 800 kg
LTH
Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen.
LTH-S
Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
TLAX
Rollengeführter Edelstahl-Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit.
TLN-P
Rollengeführter, kostengünstiger Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit für schmutzige Umgebungen.
TLQ-P
Rollengeführter Schwerlast-Vollauszug für schmutzige Umgebungen.
TLR-P
Rollengeführter Schwerlast-Vollauszug für schmutzige Umgebungen in kompakter und biegesteifer Bauform.
TQAX
Rollengeführter Edelstahl-Vollauszug mit quadratischem Querschnitt für anspruchsvolle Anwendungen.
TQN-P
Rollengeführter Vollauszug mit quadratischem Querschnitt für schmutzige Umgebung.
- Alle
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge