Produkte
Wählen Sie die Produktlinie

Linearführungen
Linearführungen und Bogenführungen mit Kugel- und Rollenlager, mit gehärteter Schiene, hoher Belastbarkeit, Selbstausrichtung und geeignet zum Betrieb in kritischer Umgebung.

Teleskopschienen
Teleskopschienen mit Kugellager mit gehärteten Laufprofilen, hoher Belastbarkeit und geringer Durchbiegung, widerstandsfähig gegen Stöße und Schwingungen. Zum teilweisen, vollen oder erweiterten Auszug auf bis zu 200% der Schienenlänge.

Bogenführungen
Bogenführungen mit Kugel- oder Rollenlagern, die eine Lösung für Anwendungen bieten, die Präzision und Effizienz bei nicht linearen Bewegungen erfordern. Außergewöhnliche Langlebigkeit dank gehärteter Laufbahnen, die verschleißfest sind und den Wartungsbedarf reduzieren, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Linearachsen
Diese Linearachsen verfügen über Aluminium-Strangpressprofile und sind in verschiedenen Baureihen mit Zahnriemen- oder Kugelgewindeantrieb und in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich.

Mehrachsensysteme
Spezielle Mehrachsensysteme zur industriellen Automatisierung. Diese werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt: von Servosystemen für Maschinen zu extrem präzisen Montagesystemen, Verpackungsanlagen, Produktionslinien mit hohen Zyklenzahlen und Geschwindigkeiten.

Robot Transfer Units
Vollständiges Spektrum an Stahl- und Aluminiumlösungen für alle Größen von Roboterarmen.

Ring-Systeme
Oval- oder Ringsysteme sind eine gebrauchsfertige Komplettlösung, die sich aus folgenden Elementen zusammensetzt: Aluminiumsockel, Führungsschienen und Führungswagen, Übertragung über Getriebe und Zahnriemen, Schmiereinheiten und Schlittenindexierung für eine präzise Schlittenpositionierung. Oval- oder Ringsysteme reduzieren den Arbeitsbereich im Vergleich zu herkömmlichen Linien, erhöhen die Effizienz und Zuverlässigkeit und sind in zwei verschiedenen Konfigurationen und mit einer Vielzahl von Optionen erhältlich.

XP Xtrem Position
Die XP Xtrem Position Familie von Hochleistungskugelgewindetrieben wurde speziell für Produktionstechnologien entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Linearantrieben in Werkzeugmaschinenanwendungen liegt. Diese Kugelgewindetrieb-Familie legt den Schwerpunkt auf optimierte Ergebnisse in Bezug auf Steifigkeit, Dynamik und Positioniergenauigkeit.

XL Xtrem Load
Die XL Xtrem Load Familie von Hochlast-Kugelgewindetrieben wurde speziell für Schwerlastanwendungen entwickelt, mit besonderem Augenmerk auf Hochlastaktuatoren in den Bereichen Spritzguss, Energie, Hebesysteme und Pressen. Diese Familie von Kugelgewindetrieben legt großen Wert auf kundenspezifische Konstruktionen für optimierte Ergebnisse bei hoher Belastbarkeit, Dynamik und Effizienz.

XT Xtrem Transport
Die hocheffizienten Kugelgewindetriebe der XT Xtrem Transport-Familie wurden speziell für Automatisierungsanwendungen entwickelt und sind in Präzisions- und gerollten Ausführungen erhältlich. Diese Familie von Kugelgewindetrieben legt großen Wert auf Integrierbarkeit, Austauschbarkeit und die schnelle Lieferung von Kugelgewindetrieben.

Gelenkköpfe
Gelenkköpfe maßgeschneidert für anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Die Produktpalette umfasst wartungsfreie, hochbelastbare kugel- oder rollengelagerte Gelenkköpfe und hochpräzise Optionen, die auch für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Die Lösungen im Rollon-Portfolio entsprechen den ISO 12240-Spezifikationen und bieten dem Weltmarkt das Beste aus „Made in Germany“ und „Made in Italy“.

Gelenklager
Gelenklager maßgeschneidert für anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Die Produktpalette umfasst wartungsfreie, hochbelastbare kugel- oder rollengelagerte Gelenkköpfe und hochpräzise Optionen, die auch für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind. Die Lösungen im Rollon-Portfolio entsprechen den ISO 12240-Spezifikationen und bieten dem Weltmarkt das Beste aus „Made in Germany“ und „Made in Italy“.

Wälzlager
Wälzlager sind Hochpräzisionsbauteile mit zylindrischen Rollen, die sich besonders für Anwendungen mit hoher radialer Belastung und begrenztem Platzangebot eignen. Nadellager sind in einer Vielzahl von Designs und Versionen erhältlich, um alle unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Wer wir sind
Unsere Marken

Die Branchen, die wir bedienen
Unser umfassendes Branchenwissen für eine Vielzahl von Sektoren
Warum Rollon
wählen?

Engineering und Dimensionierung

Breite Auswahl an Lösungen

Produktanpassung

Lokale Unterstützung

Vertikal integrierte Produktion