Při natáčení fotbalového zápasu jsou detaily zásadní: obraz musí zajistit, aby divák viděl každý okamžik hry, hráče musí sledovat v rychlých pohybech, za dobrého i špatného počasí, dokonce i za deště, aby těm, kteří se dívají z domova, neunikla jediná emoce.
Abyste toho dosáhli, potřebujete kameru namontovanou na samonosném a tichém řešení lineárního pohybu, které může poskytnout potenciálně neomezený počet zdvihů a je schopné pracovat i v nepříznivých podmínkách. To je přesně to, čeho Rollon dosáhnul společně s výrobcem a dodavatelem vysílacích kamerových systémů Movikom.
Od prvních zkušeností s filmovým štábem, který požádal o vytvoření systému dálkového ovládání pro natáčení komplikovaných akrobatických scén bez pomoci kaskadérů, se Movikom specializoval na tyto oblasti, jak pro kina, tak pro televizi, a vyvinul vlastní Robycam – kamerovou platformu na bázi zvedáku s pokročilým 3D ovládáním pohybu.
Robycam se v současnosti používá pro sportovní a kulturní akce po celém světě a všechny produkty Movikom jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno integrovat do produkčních systémů, které jsou již strukturované nebo se budou vyvíjet, nebo dokonce do již existující infrastruktury stadionu. Což je výhoda, kterou producenti a společnosti v zábavním průmyslu velmi ocení.

Kvalitní snímky v pohybu
Pro tuto specifickou aplikaci potřeboval Movikom vyvinout manipulační systém založený na lineárních kolejnicích, a proto kontaktoval Rollon. Požadavek byl na jednu dlouhou kolejnici, dostatečně pevnou, aby spolehlivě unesla kameru. Robustnost byla také základním požadavkem souvisejícím s bezpečností, protože při natáčení mohla rychlost pohybu kamery dosahovat 10 m/s.
Vybudovaný systém byl určen k trvalé instalaci na stadionu ve městě Minsk v Bělorusku. Šlo o to rychle namontovat koleje podél celého fotbalového hřiště a dosáhnout nenápadné přítomnosti. Systém musel být tichý, aby nerušil zvuk natáčení, a optimální za všech povětrnostních podmínek.
Nebyl čas zajistit přesné vyrovnání nebo dokonce pevné cykly údržby, spolehlivost musela být maximální a okamžitá: Speedy Rail reagovala perfektně na všechny tyto potřeby.

Aplikace Rollon ve filmové produkci
První myšlenkou, když si Movikom vybral Rollon jako partnera, bylo, že jen málo dodavatelů mohlo nabídnout lineární kolejnice srovnatelné se Speedy Rail.
U systému pohybu kamery na jednokolejné aplikaci Robyrail bylo nutné zajistit, aby gyroskopicky stabilizovaná hlava kamery zůstala co nejstabilnější. Dobrá stabilita hlavy kamery na kolejnici znamená plynulý pohyb kamery a kvalitní záznam, což je zase klíčové pro dosažení stabilního obrazu.
Vzhledem k tomu, že hlava kamery RobyHead R3, použitá v projektu na stadion v Minsku, byla vybavena novými hnacími motory schopnými pohybovat ji velmi vysokou rychlostí, vysoce kvalitní záběry by nebyly možné bez funkční stabilizace kamery: Kolejnice Speedy Rail od Rollon tuto stabilizaci umožnila a přispěla k realizaci systému, který se nebojí počasí ani opotřebení. Zjistěte více o řešeních Rollon a o tom, jak mohou poskytnout efektivní řešení i v aplikacích v náročných podmínkách prostředí.
Stáhněte si katalog kolejnic Speedy Rail a vyberte si model, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší aplikace.