Logistický průmysl se rychle vyvinul. Posledních několik měsíců pandemie dále pozvedlo podniky elektronického obchodování a logistická centra, která zaváděla stále více automatizačních systémů, aby uspokojila zvýšenou poptávku.
Používání automatizovaných kyvadlových přeprav a systémů automatického skladování a vyhledávání (AS / RS), k přesunu produktů na trojrozměrných úrovních v rámci distribučních center a sítí, je nyní obvyklým prvkem.
Ve většině případů jsou pro podporu těchto pohyblivých systémů vyžadovány lineární kolejnice. Mnoho logistických společností investuje hodiny času, a značné finanční prostředky, do vlastního vývoje systémů lineárních kolejnic.
Zpočátku se tato volba může zdát jako jednoduché, levné řešení, ale když vezmete v úvahu skryté náklady s tím spojené, jako jsou tímto strávené inženýrské hodiny, zásobování a riziko pravděpodobného selhání, tato volba ukazuje všechna svá omezení.
Z dlouhodobého hlediska může tato volba představovat mnoho omezení. Podívejme se proč.
Vlastní řešení vs. Řešení Rollon
Systém lineárních kolejnic obecně operuje ve vysoce cyklickém a konstantním prostředí. Inženýři, kteří vyvíjejí tato řešení, začínají výběrem kyvadlového systému a poté přidávají součástku po součástce, dokud nenavrhnou konečnou sestavu.
Začínají výběrem jednoduchého ložiska, po kterém následuje vývoj samotné lineární kolejnice, často s vytvarovaným nebo ohýbaným ocelovým C-profilem.
Následuje svařování, speciální procesy, modelování šroubů, konstrukcí a podpěr a případných dalších dílčích úprav, potřebných pro připojení mechanismu přepravy ke kolejnicovému systému.
Některé systémy, i ty nejjednodušší, mohou vyžadovat až 50 komponentů, někdy až od 20 různých dodavatelů!
Bohužel riziko selhání těchto sestav je vysoké: jednoduchá dílčí součást může selhat v jakékoli fázi a způsobit odstávky v distribučním centru.
Odstávky mohou stát tisíce až stovky tisíc za hodinu. A odstávky způsobené pravidelným promazáváním lineárních pohybových systémů také zvyšují náklady.
Z tohoto pohledu je jasné, že rozhodnout se pro vlastní řešení není výhodná varianta.
Samostatně držící kolejnice: nízké riziko i údržba
Naše Speedy Rail je v mnoha ohledech efektivnější řešení. Schopnost připojit prakticky neomezený počet kolejnic (částečně díky designu, který na sebe nasedá) umožňuje vyvinout efektivní, hladce běžící, dopravníkové linky, na kterých plynule funguje kyvadlový AS/RS systém.
Samostatně držící kolejnice se skládají z konvexního profilu z tvrdého eloxovaného hliníku a ocelových kuličkových ložisek, které odolávají drsným podmínkám prostředí, stejně jako znečištění a opotřebení.
Větší namontovaná ložiska Speedy Rail jsou potažena plastovou směsí, která jim umožňuje překonat menší úlomky na dráze, aniž by byla ohrožena kvalita chodu, a neovlivňuje je kartonový nebo papírový prach.
Ložiska jsou také předem ošetřena vysoce výkonným mazivem, což umožňuje systému nepřetržitě pracovat po dobu 80 000 kilometrů bez promazání.
Celkově vzato, kombinace válečků, povlaků a eloxovaného hliníkového profilu Speedy Rail zajišťuje spolehlivý a dlouhotrvající provoz bez nákladných odstávek, způsobených poruchami, opravami nebo pravidelnou údržbou.
Řešení, jako je toto, poskytuje nejen efektivitu, ale také pomáhá společnostem udržet provozní náklady pod kontrolou.

Jednoduchost snižuje náklady
Náklady spojené s odstávkami v důsledku výběru výroby řešení pomocí vlastních sil, která jsou náchylnější k selhání, mohou vážně ovlivnit ziskovost společnosti.
Přesně vhodná řešení od Rollon zjednodušují automatizaci skladů.
Systém Speedy Rail je odolný a téměř bezúdržbový a eliminuje mnoho skrytých nákladů na implementaci vlastní lineární kolejnice s vaším kyvadlovým systémem.
Zjistěte více o výhodách vodítek Rollon řady Speedy Rail! Kontaktujte jednoho z našich odborníků!