Vlastnosti produktu
- K dispozici jsou různé konfigurace, včetně řemenových, šroubových a ozubených převodovek pro osy Y a Z.
- Vysoká nosnost, která nabízí robustní řešení pro náročné aplikace.
- Kompaktní konstrukce umožňuje prostorově úsporné instalace.
- Předpřipravené systémy připravené k použití pro rychlou montáž a minimální údržbu.
Dostupné verze
YZ PAR+PAS
Manipulátor Y-Z s pojízdným vedením pro použití s dlouhými zdvihy. Maximální hmotnost nákladu až 600 kg.
YZ PAR+PAR
Manipulátor Y-Z s pojízdným vedením pro použití s dlouhými zdvihy. Maximální hmotnost nákladu až 600 kg.
YZ TH+TH
Manipulátor Y-Z s pohonem kuličkovým šroubem. Opakovatelnost až do 5 µm.
YZ PAS+PAS
Odolný a precizní manipulátor Y-Z pro dlouhé zdvihy. Maximální hmotnost nákladu až 800 kg.
- All
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl