Vlastnosti produktu
- Víceosé systémy jsou k dispozici v různých konfiguracích, které vyhovují potřebám různých aplikací, včetně portálových systémů.
- Vysoká rychlost a zrychlení podporují dynamické operace pick-and-place.
- Pro větší univerzálnost je k dispozici více systémů pohonu, včetně řemenového, ozubeného a kuličkového šroubu.
- Plně vybavené komponenty, jako jsou energetické řetězy, bezpečnostní systémy a mazání pro zvýšení výkonu.
Dostupné verze
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
3D portál s lehkou osou Z pro užitečné zatížení do 60(*) kg. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 8 m/s².
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Nejoblíbenější 3D portál pro užitečné zatížení do 150(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
3D portál s přesným pohybem a vysokou axiální nosností v ose Z. Užitečné zatížení až 50(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s² na ose X-Y.
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
3D portál odolný proti korozi pro užitečné zatížení do 100(*) kg pro vlhké prostředí. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
2XYZ PAR+PAS+PAS
Tuhý a přesný 3D portál pro užitečné zatížení až 350(*) kg s neomezeným zdvihem v ose X. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
2XYZ PAR+PAR+PAS
Robustní 3D portál pro užitečné zatížení až 300(*) kg s neomezeným zdvihem v ose X. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika