Vlastnosti produktu
- Výsuvné teleskopické kolejnice se čtyřmi prvky pro výsuvy až do 200 % s vysokou tuhostí a výsuvy od 150 % do 200 % délky kolejnice.
- K dispozici s tvrzenými oběžnými drahami, dlouhou životností a pro náročné aplikace.
- K dispozici jsou řešení z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi.
- K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zámky a tlumicí systémy.
Dostupné verze
DSE
Pevný kuličkový pojezd s hyper-prodloužením až do 3 metrů zdvihu.
H1C
Velmi pevný kuličkový pojezd se superprodloužením až o 150%. Velmi kompaktní, co do tloušťky
H1T
Superprodloužení kuličkového pojezdu až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 700 kg a 3 metrů
H1T-X
Kuličkový pojezd z nerezové oceli se superprodloužením až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 420 kg a 3 metrů
NTU
Teleskopický výsuv s plným vysunutím z ohýbaného ocelového profilu.
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla