Vlastnosti produktu
- Kompaktní teleskopické kolejnice složené ze dvou prvků pro vysokou tuhost a prodloužení od 50 % do 70 % délky kolejnice.
- K dispozici s tvrzenými oběžnými drahami, dlouhou životností a pro náročné aplikace.
- K dispozici jsou řešení z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi.
- K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zámky a tlumicí systémy.
Dostupné verze
ASN
Nejodolnější a nejkompaktnější kuličkový pojezd s částečným prodloužením na trhu
HTT
Velmi pevný, cenově výhodný kuličkový pojezd s částečným prodloužením Několik možných doplňků
HTT-X
Velmi pevný kuličkový pojezd s částečným prodloužením. Několik možných doplňků.
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika