Vlastnosti produktu
- Vysoce propracovaná ocelová konstrukce zajišťuje vysokou tuhost a schopnost zvládnout velké zatížení.
- Jsou k dispozici s různými systémy vedení: hladké vodicí lišty s kuželíkovými ložisky pro plynulý lineární pohyb nebo recirkulační válečková vedení pro vysokou tuhost a přesnost.
- Kompletní sortiment zaručuje jednoduchou integraci a inženýrská řešení i pro ty největší roboty.
- Díky hřebenovému pohonu lze dosáhnout potenciálně nekonečných zdvihů se spojitelnými samostředicími vložkami.
Dostupné verze
RTUn
Robotická přenosová jednotka bez krytu, s ocelovým tělem, hřebenovým pohonem. K dispozici jsou velikosti pro roboty o hmotnosti 20 kg až po roboty s nejvyšší nosností.
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů