Vlastnosti produktu
- Jednotky RTU jsou poháněny řemenem nebo ozubeným hřebenem a nabízejí snadnou integraci i pro největší roboty.
- Vysoce propracovaná hliníková konstrukce zajišťuje vysokou tuhost a nosnost a umožňuje hladký provoz robotické přenosové jednotky i při montáži na stěnu nebo strop.
- Spolehlivý výkon i v drsném nebo znečištěném prostředí díky možnosti krytého řemene, který zajišťuje dlouhou životnost.
- Verze s hřebenovým pohonem mohou dosáhnout potenciálně nekonečných zdvihů díky spojitelným samostředicím vložkám.
Dostupné verze
RTU – Rack & Pinion
Robotická přenosová jednotka s hliníkovým tělem, hřebenovým a pastorkovým pohonem pro roboty do 1500 Kg
RTU – Sealed Belt
Robotická přenosová jednotka bez krytu, s ocelovým tělem, hřebenovým pohonem. K dispozici jsou velikosti pro roboty o hmotnosti 20 kg až po roboty s nejvyšší nosností.
RTU - Open Belt
Robotická přenosová jednotka s hliníkovým tělem a řemenovým pohonem pro užitečné zatížení do 20 kg
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika