Vlastnosti produktu
- Za studena tvarovaná lineární vedení z profilu C s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
- Kombinací T a U kolejnic lze snadno získat samonivelační paralelní kolejnicový systém.
- Vedení X-Rail jsou k dispozici také s procesem kalení Rollon NOX a z nerezové oceli AISI 316L.
- Rozměry vedení jsou k dispozici od 20 mm do 45 mm.
Dostupné verze
X-Rail Stainless steel
Samovyrovnávací ekonomické pojízdné vedení i ve variantě z nerezové oceli
- All
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika