Vlastnosti produktu
- Prismatic Rail je vysoce výkonné lineární vedení určené pro aplikace vyžadující dlouhé zdvihy, velké zatížení a vysoké rychlosti.
- Konzistentní výkon je zachován i v prostředí vystaveném prachu, nečistotám a dalším nečistotám, přičemž nosnost dosahuje až 12 000 kg na jezdce.
- Lineární vedení dosahuje vysoké dynamiky s rychlostí až 7 m/s a zrychlením až 20 m/s².
Dostupné verze
Prismatic Rail
Lineární pojízdné vedení pro dlouhé zdvihy, těžké náklady a vysokorychlostní použití
- All
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl