Vlastnosti produktu
- Miniaturní kolejnice Mono Rail je vysoce přesná miniaturní kolejnice vyrobená z nerezové oceli a vybavená recirkulačními kuličkami.
- Kolejnice jsou k dispozici ve dvou verzích (široké nebo standardní tělo) a dodávají se ve čtyřech různých velikostech.
- Jsou nabízeny ve třech třídách přesnosti (N, H, P) a jsou vyrobeny z nerezové oceli, což zajišťuje jejich trvanlivost a odolnost proti korozi.
- K dispozici jsou velikosti od 7 mm do 15 mm.
Dostupné verze
Miniature Mono Rail
Miniaturní kolejnice Mono Rail je vysoce přesná miniaturní kolejnice vyrobená z nerezové oceli a vybavená recirkulačními kuličkami.
- All
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl