Vlastnosti produktu
- Easyslide nabízí výjimečně kompaktní řešení s lineárním vedením profilu „C“ a integrovanými posuvníky.
- Profily z uhlíkové oceli tažené za studena s indukčně kalenými oběžnými drahami.
- Systém pohybu kuliček v kleci umožňuje každému jezdci unést zatížení až 12 000 kg.
- K dispozici jsou velikosti od 22 mm do 63 mm.
Dostupné verze
Easyslide
Ekonomické vedení s kuličkami v klecích. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
Easyslide SNK
Recirkulační vedení s kuličkovým ložiskem. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů