Vlastnosti produktu
- Samonivelační lineární vedení s kuličkovými ložisky.
- Profily z uhlíkové oceli tažené za studena s indukčně kalenými a broušenými oběžnými drahami.
- Kombinace kolejnic z C-profilů s různými vnitřními tvary vytváří samovyrovnávací systémy, které zjednodušují montáž a zvyšují životnost.
- Rozměry vedení jsou k dispozici od 18 mm do 63 mm s konfigurací jezdců od 3 do 6 ložisek.
Dostupné verze
Compact Rail PLUS
Velmi vysoká nosná kapacita pojízdného vedení. Nejpřizpůsobivější samovyrovnávací systém na trhu
Compact Rail
Přesné a pevné pojízdné lineární vedení. Nejpřizpůsobivější samovyrovnávací vedení na trhu
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů