Vlastnosti produktu
- Kolejnice mohou být vyrobeny z hliníkového těla a dvou ocelových hřídelí, které jsou vybaveny buď dvěma oběžnými dráhami, nebo jednou ocelovou hřídelí s jednou oběžnou dráhou pro prostorově úsporné provedení. Jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti proti korozi.
- Jezdce jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a jsou vybaveny ocelovými vodicími válečky s gotickým obloukovým profilem, opatřenými kuličkovými ložisky pro lehké až střední zatížení.
- Tyto vodicí válečky jsou dodávány se samosvornými podložkami a šestihrannou maticí pro montáž. Jsou k dispozici také v provedení z nerezové oceli.
- Maznice se dodává s plstí, která je již namazaná, pomocí maziva na bázi minerálního oleje.
Dostupné verze
DC
Lineární vedení tvořené hliníkovým tělesem a dvěma ocelovými hřídeli se dvěma oběžnými drahami.
FWS
Lineární vedení tvořené hliníkovým tělesem a dvěma ocelovými hřídeli se dvěma oběžnými drahami.
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů