Vlastnosti produktu
- Lineární pohony určené pro průmyslová odvětví vyžadující vysokou dynamiku a spolehlivost, vhodné do čistých prostor i náročného prostředí, s možností údržby nebo bezúdržbového provozu.
- Tato široká řada vyhovuje aplikacím s vysokou dynamikou, s rychlostí až 5 m/s a zrychlením až 50 m/s², což zajišťuje rychlý a dynamický pohyb.
- V nabídce jsou vertikální pohony s pevným pojezdem a pohyblivým profilem nebo se systémem řemenů Omega, které jsou součástí nabídky.
- Pro lineární pohony jsou k dispozici různé systémy vedení, včetně válečkových ložisek a recirkulačních kuličkových lineárních vedení.
- Teleskopické aktuátory jsou ideálním řešením pro prostorově úsporné aplikace v kompaktním prostředí.
Dostupné verze
E-Smart System
Kompaktní lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.
R-Smart System
Lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.
S-Smart System
Lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem.
Plus System ELM
Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí
Plus System ELM CR
Nejvíce ochráněná řada kompaktních lineárních aktuátorů do vlhkých prostředí od společnosti ROLLON
Plus System ROBOT CR
Rigid, protcted and self-supporting anti-corrosion linear actuator.
Clean Room ONE
Kompaktní lineární jednotka navržená pro použití v čistých prostorech
Speedy Rail SAB
Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem. Rychlost až 15 m/s
ECO Series
Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí. Zdvih až 12 m
TLS System
Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
Uniline A
Lineární aktuátor šetřící náklady s rychlostí až 7m/s a zrychlením až 15 m/s
Uniline C
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
Uniline E
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
Uniline ED
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s
Modline MCR
Lineární jednotka pro znečištěná prostředí. Zdvih až 10 m
Modline TCR
Lineární jednotka pro použití se středním zatížením. Zdvih až 11 m
Modline ZCH
Odolná lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem
Modline TCS
Lineární pohon pro dlouhé zdvihy s recirkulačními kuličkovými vedeními.
CLS
Lineární osa s pásem obsaženým a vedeným konstrukčním profilem.
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů