- All
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
Lineární vedení se schopností vlastního vyrovnávání s ložisky a C-profilem z uhlíkové oceli tažené za studena, s indukčně kalenými a broušenými drahami.
Speedy Rail
1
Samonosná lineární kolejnice z extrudovaného hliníku s plastem pokrytými ocelovými válci.
Miniature Mono Rail
1
Miniaturní kolejnice Mono Rail je vysoce přesná miniaturní kolejnice vyrobená z nerezové oceli a vybavená recirkulačními kuličkami.
V-Line
2
Vodítka ve tvaru V tažená za studena s kalenými oběžnými drahami a ložisky ve tvaru V umožňujícími vysoký výkon při vysokém zatížení.
Rolbloc
1
Za studena tažená prizmatická lineární vedení s kalenými oběžnými drahami v kombinaci s ocelovými tělesy, na nichž jsou uloženy jeden nebo dva páry kuželíkových ložisek.
Base Line
2
Za studena tažená prizmatická a kluzná lineární vedení s kalenými oběžnými drahami v kombinaci s kuličkovými, jehlovými nebo kuželíkovými ložisky pro velká zatížení, vysokou dynamiku a znečištěné prostředí.
Heavy Line
2
Za studena tažená prizmatická a kluzná lineární vedení s kalenými oběžnými drahami v kombinaci s kuličkovými, jehlovými nebo kuželíkovými ložisky pro velká zatížení, vysokou dynamiku a znečištěné prostředí.
MG Rail
1
Profilovaná válečková vedení jsou přesné mechanické součásti, které zajišťují vysokou nosnost a tuhost. Tato vedení se skládají z válcových válečků jako rotujících prvků, které zajišťují vysokou tuhost a stabilitu.
Antifriction Rail
2
Přesné a stabilní polohování díky oběžným drahám pokrytým materiálem proti tření, který podporuje výjimečnou tuhost systému a zároveň eliminuje vibrace.
Recirculating Unit
2
Posuvníky RK mají ocelové tělo kalené v jádře, které zajišťuje vysokou pevnost a dlouhou životnost systému.