Robustní a trvanlivé provedení
Mnoho aplikací v užitkových vozidlech by nebylo možné bez lineární technologie: umožňuje nastavení sedadel v bagrech a silničních válcích, usnadňuje manipulaci s nosítky a vozíky v sanitkách nebo umožňuje hasičům rychlý přístup k jejich vybavení.
Při vývoji řešení na míru pro všechny typy vysoce specializovaných vozidel je třeba pečlivě vybírat všechny mechanické komponenty. To platí pro pohyblivé části, jako jsou teleskopické nástavce kolejnic a lineární kolejnice. Ve stavebních vozidlech se tak používají zejména lineární kolejnice odolné proti znečištění pro nastavení sedadel, posuvné dveře nebo pohyblivé ovládací panely. Chod bez zpětného rázu i při maximálním zatížení zaručují mimořádně robustní teleskopické nástavce.
Lineární technologie společnosti Rollon se vyznačuje vysokou nosností, přesností a dlouhou životností. Kompaktní pohybové systémy pracují spolehlivě a přesně i v náročných podmínkách a zajišťují mobilitu i ve stísněných prostorách.
Naše výrobky jsou ideálním řešením pro vaše aplikace
Správný partner pro vaši společnost vyrábějící speciální vozidla

Přizpůsobitelné
Vytváříme funkční řešení na míru, a to i v omezeném prostoru a s odsáváním až do 200 % délky vedení.

Odolnost vůči drsnému prostředí
Prach, nečistoty a chemikálie nás neděsí. Na nás se můžete spolehnout i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vysoká nosnost
Naše produkty jsou zárukou výkonnosti a spolehlivost i při vysokém zatížení.
Kontaktujte naše odborníky a získejte podrobné informace o aplikacích souvisejících se speciálními vozidly.
Zeptejte se Rollon![]() Construction Machinery | View Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |

Vaše Výzvy
Ať už se potýkáte s jakoukoli výzvou, my vám kryjeme záda
Zeptejte se Rollon