Vlastnosti produktu
- Plně výsuvné teleskopické kolejnice složené ze tří prvků s různou geometrií mezilehlých profilů pro vysokou tuhost a prodloužení o 100 % délky kolejnice.
- K dispozici s tvrzenými oběžnými drahami, dlouhou životností a pro náročné aplikace.
- K dispozici jsou řešení z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi.
- K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zámky a tlumicí systémy.
Dostupné verze
DBN
Velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením a vysokou úrovní ochrany
DE
Odolný a velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením
DE-S
Odolný a kompaktní, co do výšky, kuličkový pojezd s plným prodloužením. Tvrzené drážky
DSC
Nejoptimalizovanější kuličkový pojezd, z pohledu hmoty a tuhosti, s plným prodloužením
DSS
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
DSB
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
DSD
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
DSS-S
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
HGT-X
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Nosná kapacita až 1200 kg.
HVC
Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce/fixace v souladu se standardy trhu.
HVC-X
Velmi kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce a fixace v souladu se standardy trhu.
LTH
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady.
LTH-S
Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady.
NDC
Teleskopická lišta z ohýbaného ocelového profilu pro plné vysunutí.
NTB
Teleskopická kolejnice s pohyblivým profilem a pevným jezdcem.
TLAX
Válečkový pojezd z nerezové oceli s tvrdostí proti ohybu pro potřebné aplikace.
TLN-P
Ekonomický válečkový pojezd s plným prodloužením a tvrdostí proti ohybu do špinavých prostředí.
TLQ-P
Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí.
TLR-P
Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí. Velmi odolný a kompaktní.
TQAX
Čtvercový válečkový pojezd z nerezové oceli s plným prodloužením určený pro náročná použití.
TQN-P
Čtvercový válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí.
- All
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl