Available versions
Zeptejte se Rollon
Teleskopická Vedení

Částečné rozšíření

Vlastnosti produktu

 
  • Kompaktní teleskopické kolejnice složené ze dvou prvků pro vysokou tuhost a prodloužení od 50 % do 70 % délky kolejnice.
  • K dispozici s tvrzenými oběžnými drahami, dlouhou životností a pro náročné aplikace.
  • K dispozici jsou řešení z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi.
  • K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zámky a tlumicí systémy.
Částečně výsuvné teleskopické kolejnice
Částečně výsuvné teleskopické kolejnice
Částečně výsuvné teleskopické kolejnice

Dostupné verze

ASN

Nejodolnější a nejkompaktnější kuličkový pojezd s částečným prodloužením na trhu

HTT

Velmi pevný, cenově výhodný kuličkový pojezd s částečným prodloužením Několik možných doplňků

HTT-X

Velmi pevný kuličkový pojezd s částečným prodloužením. Několik možných doplňků.

NTA

Kompaktní teleskopická skluzavka s kuličkami.

NTT

Teleskopický skluz z ohýbané profilované oceli s kuličkami.

Zeptejte se Rollon

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.