Vlastnosti produktu
- H-Bot, poháněný jedním řemenem, je vhodný zejména pro manipulaci s lehkými břemeny, která vyžadují vysokou přesnost a pokrývají širokou pracovní oblast.
- Motory lze namontovat buď na přední, nebo zadní hlavy kartézského portálu H-Bot, umístěné nad nebo pod ním, aby se optimalizovala plocha.
- Kompaktní konstrukce kartézského portálu H-Bot spolu s dostupnými zdvihy zajišťuje koordinovaný a přesný pohyb v široké pracovní oblasti.
- H-Bot nabízí vysoké zrychlení 50 m/s² v obou směrech paprsku.
Dostupné verze
H-Bot
Kartézský robot H-Bot je kompaktní, lehké a všestranné řešení pro všechny aplikace, které vyžadují malé rozměry a vysokou účinnost.
- All
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví