Vlastnosti produktu
- Vysoce přizpůsobitelné, umožňující různé konfigurace obvodů s různými poloměry a přímými úseky.
- Navrženo pro spolehlivost ve znečištěném prostředí, s volitelnými stěrači pro čisté dráhy.
- Tepelné zpracování nitridováním zajišťuje vysokou tvrdost a odolnost proti korozi, což snižuje nároky na údržbu.
- Schopné vysokých rychlostí a vysokých gradientů zrychlení, díky čemuž jsou vhodné pro dynamické aplikace.
Dostupné verze
CLT - Obvod R165
Konfigurace, která kombinuje jezdce, rovné kolejnice a zakřivené kolejnice s poloměrem 165 mm.
CLT - Circuit R302,5
Konfigurace, která kombinuje jezdce, přímé kolejnice a zakřivené kolejnice s poloměrem 302,5 mm.
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla