Vlastnosti produktu
- Vysoká nosnost, nosnost od 10 do 2 000 kg.
- K dispozici s různými systémy vedení, jako jsou recirkulační kuličková vedení a válečková ložiska pro různé typy prostředí.
- Flexibilní konfigurace: hřebenové a pastorkové pohony lze kombinovat pro dosažení různých konfigurací portálu Y/Z.
- K dispozici je teleskopické řešení se synchronizací prvků pomocí řemene.
Dostupné verze
Tecline PAS
Přesné samostatně stojící osy pro zdvihy od 3 do 50 m. Náklad od 200 do 1000 kg
Speedy Rail SAR
Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem
TLS System
Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
- All
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení