Available versions
Zeptejte se Rollon
Lineární Aktuátory

Lineární aktuátory poháněné řemenem

Vlastnosti produktu

 
  • Lineární pohony určené pro průmyslová odvětví vyžadující vysokou dynamiku a spolehlivost, vhodné do čistých prostor i náročného prostředí, s možností údržby nebo bezúdržbového provozu.
  • Tato široká řada vyhovuje aplikacím s vysokou dynamikou, s rychlostí až 5 m/s a zrychlením až 50 m/s², což zajišťuje rychlý a dynamický pohyb.
  • V nabídce jsou vertikální pohony s pevným pojezdem a pohyblivým profilem nebo se systémem řemenů Omega, které jsou součástí nabídky.
  • Pro lineární pohony jsou k dispozici různé systémy vedení, včetně válečkových ložisek a recirkulačních kuličkových lineárních vedení.
  • Teleskopické aktuátory jsou ideálním řešením pro prostorově úsporné aplikace v kompaktním prostředí.

Dostupné verze

E-Smart System

Kompaktní lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.

R-Smart System

Lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii.

S-Smart System

Lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem.

Plus System ELM

Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí

Plus System ELM CR

Nejvíce ochráněná řada kompaktních lineárních aktuátorů do vlhkých prostředí od společnosti ROLLON

Plus System ROBOT

Odolná a „samostatně stojící“ lineární jednotka

Plus System ROBOT CR

Rigid, protcted and self-supporting anti-corrosion linear actuator.

Clean Room ONE

Kompaktní lineární jednotka navržená pro použití v čistých prostorech
Speedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuator

Speedy Rail SAB

Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem. Rychlost až 15 m/s
ECO-System-Belt-driven-linear-actuator

ECO Series

Kompaktní lineární jednotka vhodná pro znečištěná prostředí. Zdvih až 12 m
Telescopic Linear Actuator

TLS System

Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
Uniline-A-Belt-driven-Linear-Actuator

Uniline A

Lineární aktuátor šetřící náklady s rychlostí až 7m/s a zrychlením až 15 m/s

Uniline C

Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²

Uniline E

Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²

Uniline ED

Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

Kompaktní lineární jednotka se zdvihem až 10 m

Modline MCR

Lineární jednotka pro znečištěná prostředí. Zdvih až 10 m

Modline TCR

Lineární jednotka pro použití se středním zatížením. Zdvih až 11 m

Modline ZCH

Odolná lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem

Modline TCS

Lineární pohon pro dlouhé zdvihy s recirkulačními kuličkovými vedeními.

VER

Vertikální lineární osa s pásem Omega.

CLS

Lineární osa s pásem obsaženým a vedeným konstrukčním profilem.

Zeptejte se Rollon

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.