Vlastnosti produktu
- Výjimečná přesnost s opakovatelností až ±0,005 mm.
- Snadnou a bezpečnou údržbu zajišťuje samostatné mazání kuličkového šroubu a vedení.
- Kompaktní konstrukce lineárních pohonů poháněných kuličkovým šroubem z nich činí ideální řešení pro aplikace, kde je nezbytné maximalizovat prostor.
Dostupné verze
Precision System TH
Velmi kompaktní lineární stůl pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 5 µm.
Precision System TT
Odolný lineární stůl s velmi vysokou přesností pozicování až do 10 µm. Zdvih až 3 m.
Precision System TVS
Odolná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 0.02 µm.
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
Precision System TV
Kompaktní a přesná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 10 µm.
- All
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl