Vlastnosti produktu
- Vedení FXRG má tvar se třemi dráhami uspořádanými pod úhlem 90°.
- Úprava NOX zajišťuje tvrzený povrch a ochranu proti korozi v černém provedení.
- Vodicí lišta O-Rail se přizpůsobí nesouososti až ±1 mm v ose a 5° v otáčení.
- Snadná instalace s jedním nebo více paralelními vedeními poskytuje univerzální možnosti kombinací pro zvýšení flexibility.
Dostupné verze
O-Rail
Samovyrovnávací lineární pojízdné vedení pro plynulý a tichý pohyb
- All
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice