Available versions
Zeptejte se Rollon
Lineární Vedení

Easyslide

Vlastnosti produktu

 
  • Easyslide nabízí výjimečně kompaktní řešení s lineárním vedením profilu „C“ a integrovanými posuvníky.
  • Profily z uhlíkové oceli tažené za studena s indukčně kalenými oběžnými drahami.
  • Systém pohybu kuliček v kleci umožňuje každému jezdci unést zatížení až 12 000 kg.
  • K dispozici jsou velikosti od 22 mm do 63 mm.
Easyslide-Linear-Guide
Lineární kuličková vedení
Lineární kuličková vedení

Dostupné verze

Easyslide

Ekonomické vedení s kuličkami v klecích. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita

Easyslide SNK

Recirkulační vedení s kuličkovým ložiskem. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita

Zeptejte se Rollon

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.