Produkty
Vyberte produktovou řadu

Lineární Vedení
Lineární a zakřivené vedení s kuličkovými a válečkovými ložisky, s kalenými dráhami, s vysokou nosnosti, samo vyrovnávací a schopný pracovat v znečištěném prostředí.

Teleskopická Vedení
Teleskopická vedení s kuličkami, S kalenými dráhami, s vysokou nosností a nízkým průhybem, odolné proti nárazům a vibracím. Pro částečné, celkové nebo prodloužené výsuvy až do 200% délky vedení.

Zakřivená vodítka
Zakřivené vodicí dráhy vybavené kuličkovými nebo válečkovými ložisky, navržené jako řešení pro aplikace vyžadující přesnost a účinnost nelineárních pohybů. Výjimečná odolnost díky tvrzeným oběžným drahám, které jsou odolné proti opotřebení a snižují potřebu údržby, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku.
Zakřivená vedení jsou k dispozici v konfiguracích s konstantními nebo proměnlivými poloměry, jsou navržena tak, aby zvládala velká zatížení, a představují ideální řešení v různých aplikacích, kde je manipulace se zatížením zásadní. Jsou realizovatelná i v nejnáročnějších prostředích, zachovávají bezchybný provoz i při znečištění a nečistotách.

Lineární Aktuátory
Lineární aktuátory s různými konfi guracemi vedení a pohonů. K dispozici s páskovým, šroubovým a ozubnicovým a pastorkovým pohonem pro různé potřeby: přesné, rychlé, s vodícími ložisky nebo kuličkovými recirkulačními systémy pro různá zatížení a kritická prostředí.

Víceosé Systémy
Kruhové systémy představují kompletní řešení připravené k použití, které se skládá z následujících prvků: hliníkový základ, vodicí lišty a vozíky, převodovka a ozubený řemen, mazací jednotky a indexace vozíků pro přesné umístění vozíků. Vyvinula se ze série aktuátorové řady, za účelem splnění nejnáročnějším potřebám našich zákazníků.

Robot Transfer Unit
Celé spektrum ocelových a hliníkových řešení pro všechny velikosti robotických ramen.

Kruhové systémy
Přesné řešení lineárního pohybu, které kombinuje flexibilitu a snadnou instalaci pro obvody lineárního pohybu. Je vybaveno kuličkovými nebo válečkovými ložisky s recirkulací, která snesou vysoké zatížení i v těch nejnáročnějších prostředích.
Kruhové systémy zmenšují pracovní plochu ve srovnání s tradičními linkami, zvyšují účinnost a spolehlivost a jsou k dispozici ve dvou různých konfiguracích a s různými možnostmi.

XP Xtrem Position
Řada vysoce výkonných kuličkových šroubů XP Xtrem Position je speciálně navržena pro výrobní technologie se zvláštním důrazem na lineární pohony v aplikacích obráběcích strojů. Prioritou této řady kuličkových šroubů jsou optimalizované výsledky z hlediska tuhosti, dynamiky a přesnosti polohování.

XL Xtrem Load
Řada kuličkových šroubů XL Xtrem Load pro vysoké zatížení je speciálně navržena pro náročné aplikace se zvláštním zaměřením na pohony pro vysoké zatížení, mimo jiné ve vstřikování plastů, energetice, výškových systémech a lisech. Tato řada kuličkových šroubů klade velký důraz na vlastní konstrukci pro optimalizované výsledky v oblasti vysoké nosnosti, dynamiky a účinnosti.

XT Xtrem Transport
Řada vysoce účinných kuličkových šroubů XT Xtrem Transport je speciálně navržena pro automatizační aplikace a je k dispozici v přesném i válcovaném provedení. Tato řada kuličkových šroubů klade velký důraz na integrovatelnost, vyměnitelnost a rychlou dodávku kuličkových šroubů.

Koncovky tyčí
Koncovky tyčí přizpůsobené náročným průmyslovým požadavkům. Sortiment výrobků je určen pro vysoké namáhání, rychlost a velké zatížení a zahrnuje bezúdržbové, vysoce odolné tyčové koncovky s kuličkovými nebo válečkovými ložisky a vysoce přesné varianty ideální pro vysoké teploty a drsné prostředí.
V souladu se specifikacemi ISO 12240 zahrnují řešení v portfoliu společnosti Rollon to nejlepší z německého a italského inženýrství, a nabízejí tak globálnímu trhu to nejlepší z „Made in Germany“ a „Made in Italy“.

Soudečková ložiska
Soudečková ložiska přizpůsobená náročným průmyslovým požadavkům. Sortiment výrobků je určen pro vysoké namáhání, rychlost a velké zatížení a zahrnuje bezúdržbové, vysoce odolné ojnice s kuličkovými nebo válečkovými ložisky a vysoce přesné varianty ideální pro vysoké teploty a drsné prostředí.
V souladu se specifikacemi ISO 12240 zahrnují řešení v portfoliu společnosti Rollon to nejlepší z německého a italského inženýrství, a nabízejí tak globálnímu trhu to nejlepší z „Made in Germany“ a „Made in Italy“.

Válečková ložiska
Jehlová ložiska jsou vysoce přesné komponenty s válcovými válečky, vhodné zejména pro aplikace s vysokým radiálním zatížením a omezeným prostorem. Jehlová ložiska jsou k dispozici v různých provedeních a verzích, aby splňovala nejrůznější požadavky na použití.
Každé ložisko obsahuje dlouholeté zkušenosti získané společností Nadella během desetiletí konstrukce, výroby a aplikace.

Odvětví, kterým sloužíme
ROZSÁHLÉ ZNALOSTI PRO ŠIROKOU ŠKÁLU PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ.
Proč si vybrat společnost
Rollon?

Inženýrství a dimenzování

Široká nabídka řešení

Přizpůsobení výrobku na míru

Místní podpora

Vertikální integrovaná výroba