比较产品系列
MiniRoller Rail
Most Wanted
Compact Rail & Compact Rail Plus
Most Wanted
X-Rail
Most Wanted
Easyslide
Most Wanted
O-Rail
Most Wanted
Prismatic Rail
Most Wanted
Speedy Rail
Most Wanted
V-Line
Most Wanted
Rolbloc
Most Wanted
Heavy Line
Most Wanted
Base Line
Most Wanted
MG Rail
Most Wanted
Cross Roller Rails
Most Wanted
Antifriction Rail
Most Wanted
Recirculating Units
Most Wanted
Linear Tables
Most Wanted
直线导轨
直线和曲线导轨加滚珠轴承和滚子轴承,回火滚道,高负载能力,自对齐功能,可在脏污环境中工作。
MiniRoller Rail
1
紧凑型直线导轨,带轴承,感应淬火和珩磨滚道.
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
自对齐直线导轨,带轴承和由冷拔碳钢制成的 C 形型材,以及淬火和精磨滚道。
X-Rail
3
采用弯曲 C 型材的不锈钢线性轴承。
Easyslide
2
采用单滑块或多滑块的线性滚珠导轨。
O-Rail
1
采用辊子的模块化线性导轨。通用性强,带来极为出色的配置灵活性。
Prismatic Rail
1
带有轴承和感应淬火 V 形滚道的棱柱形轨道
Speedy Rail
1
采用挤出铝材加钢制辊子且涂覆塑料化合物的自支撑线性轨道。
V-Line
2
冷拔 V 型导轨,带有硬化滚道和 V 型轴承,可在重负荷下实现高负荷循环性能。
Rolbloc
1
带有硬化滚道的冷拔棱柱形直线导轨与安装一对或两对圆锥滚子轴承的钢体滑块相结合。
Heavy Line
2
带有硬化滚道的冷拔棱柱形和滑动直线导轨,与滚珠轴承、滚针轴承或圆锥滚子轴承相结合,适用于重载、高动态和脏污环境。
Base Line
2
Base Line 由导轨、导辊和滑块组成,为轻型和中型载荷提供完整的导向系统,设计节省空间。
MG Rail
1
异形循环滚柱导轨是一种精密机械部件,可确保高承载能力和刚度。这些导轨由作为旋转元件的圆柱滚子组成,可确保高刚性和稳定性。
Cross Roller Rails
3
带有四排圆柱滚子的精密线性运动部件。高刚性、高精度,可实现精确运动。耐用、低摩擦运行。提高机器人、机床、半导体制造和医疗设备的机械性能。
高精度机械部件,专为需要高承载能力和高精度的有限空间应用而设计。这些导轨采用圆柱滚子纵横交错的排列方式,确保在各个方向上均匀分布载荷,提供出色的刚度和运动精度。
Antifriction Rail
2
滚道上覆盖有抗摩擦材料,可提高系统刚性,消除振动,从而实现精确、稳定的定位。
Recirculating Units
2
RK滑块采用芯部淬硬钢体,确保高强度和系统长寿命。
Linear Tables
提供不同的配置,以满足特定的应用需求。每个系列在尺寸和负载能力方面都有不同的选择,因此适用于各种行业,包括电子、精密工程、医疗和光学行业。
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
查看全部挑战
询问 Rollon